Teilenummer |
---|
2701419 |
2701420 |
2701553 |
2701554 |
2702175 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC | Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 | Anzahl der Kombinationsports RJ45 / MINI GBIC | Anzahl anderer Ports |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,230.83 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
2,604.48 € | 1 | auf Anfrage | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
1,852.33 € | 1 | auf Anfrage | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
1,742.83 € | 1 | auf Anfrage | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
1,852.33 € | 1 | auf Anfrage | 0 | 4 | 2 | 4 |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) | Breite(mm) | 60 | Höhe(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 135.5 | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s RJ45 | 0 | Anzahl der Ports 100 Mbit / s ST | - |
Ethernet | wahr | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) | 0 | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) | 0 |
Anzahl der Modulsteckplätze | 0 | Anzahl der maximal stapelbaren Switches | 0 | Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s M12 | 0 |
Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 | 0 | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s GBIC | 0 | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s MINI GBIC | 0 |
Schicht 2 | wahr | Layer 3 | falsch | Überschaubar | wahr |
Schutzart (IP) | IP20 | Anzahl der Ports 100/1000 Mbit / s MINI GBIC | - | Anzahl der Ports 10 Gbit / s MINI GBIC | - |
Power over Ethernet | - | Anzahl der Ports PoE | - | Maximale PoE-Leistung(W) | - |
Anzahl der Ports 100 Mbit / s POF | - | Anzahl der Ports 1000 Mbit / s POF | - | Anzahl der Ports 40 Gbit / s MINI GBIC | - |
Anzahl der Ports 100 Gbit / s MINI GBIC | - | Anzahl der Ports 10 Gbit / s RJ45 | - |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.