Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Weittemperatur-Ethernet-Switch, FL SWITCH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2891026
2891044
2891045
2891047
2891048
2891049
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 Anzahl anderer Ports

894.20 €

7 Arbeitstage 50130266

565.39 €

96 Arbeitstage 30130144

434.92 €

auf Anfrage 50143.61088

692.79 €

61 Arbeitstage 50130177

1,076.51 €

26 Arbeitstage 50130266

1,076.51 €

26 Arbeitstage 50130266

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) Tiefe(mm) 100 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s RJ45 0
Anzahl der Ports 100 Mbit / s ST - Ethernet wahr Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) 0
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) 0 Anzahl der Modulsteckplätze 0 Anzahl der maximal stapelbaren Switches 0
Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s M12 0 Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s GBIC 0
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s MINI GBIC 0 Anzahl der Kombinationsports RJ45 / MINI GBIC 0 Schicht 2 wahr
Layer 3 falsch Überschaubar falsch Schutzart (IP) IP20
Anzahl der Ports 100/1000 Mbit / s MINI GBIC - Anzahl der Ports 10 Gbit / s MINI GBIC - Power over Ethernet -
Anzahl der Ports PoE - Maximale PoE-Leistung(W) - Anzahl der Ports 100 Mbit / s POF -
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s POF - Anzahl der Ports 40 Gbit / s MINI GBIC - Anzahl der Ports 100 Gbit / s MINI GBIC -
Anzahl der Ports 10 Gbit / s RJ45 -

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support