Buchse, EO-J

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0804099
0804100
0804101
0804102
0804105
0804106
0804107
0804108
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Lampe auswechselbar

10.35 €

20 7 Arbeitstage falsch

10.35 €

20 21 Arbeitstage falsch

11.95 €

20 21 Arbeitstage wahr

11.95 €

20 21 Arbeitstage wahr

10.15 €

20 7 Arbeitstage falsch

10.15 €

20 21 Arbeitstage falsch

11.70 €

20 7 Arbeitstage wahr

11.70 €

20 21 Arbeitstage wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell - Mit Klappdeckel falsch Spannungsart AC
Eingebaute Tiefe(mm) 57.5 Nennstrom(A) 16 Nennspannung(V) 250
Anzahl der Sockel - Mit Kinderschutz falsch Breite in Anzahl der Modul-Abstände 2.5
Schutzart (IP) IP20 Anzahl der aktiven Pins (rund) - Anzahl der aktiven Pins (flach) -
Schutzerdungsstift rund -

Technischer Support