• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konfektionierte halogenfreie Rundleitung, FLK 16

Konfektionierte halogenfreie Rundleitung, FLK 16

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2314477

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Lieferzeit: auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2314477

Teilenummer
2314477
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

2 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion SPS - andere Geräte Anzahl der Pole 16 Länge(m) 6
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig Sonstige Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Geeignet für Eingangsplatinen-SPS wahr
Geeignet für Ausgangskarten-SPS wahr Geeignet für digitale Signale wahr Geeignet für Analog Signale wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Konfektionierte halogenfreie Rundleitung, FLK 16, die Teilenummer ist 2314477.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2314477.

Technischer Support