Anzeige, FA MCR

Anzeige, FA MCR

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2908735

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: 216.70

Lieferzeit: 19 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2908735

Teilenummer
2908735
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

216.70 €

1 19 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingebaute Tiefe(mm) - Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Betriebstemperatur(°C) -|-
Spannungsart der Netzspannung - Unterstützendes Protokoll für LON - Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet -
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 - Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 - Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 -
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY - Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen -
Anzahl anderer HW-Schnittstellen - Unterstützendes Protokoll für TCP/IP - Unterstützendes Protokoll für ASI -
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS - Unterstützendes Protokoll für CAN - Unterstützendes Protokoll für INTERBUS -
Unterstützendes Protokoll für KNX - Unterstützendes Protokoll für Modbus - Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn -
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet - Unterstützendes Protokoll für SUCONET - Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme -
Anzahl programmierbarer Funktionstasten - Mit numerischer Tastatur - Mit alphanumerischer Tastatur -
Nützlicher Projektspeicher / Benutzerspeicher(KByte) - Mit Anzeige - Mit Nachrichtensystem (inkl. Puffer und Bestätigung) -
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich - Standardwert (Eingabe) verarbeiten möglich - Mit Rezepten -
Anzahl der Passwortebenen - Mit Drucker - Anzahl der Online Sprachen -
Schutzart (IP) (IP), vorne - Anzahl der Anzeigezeilen - Anzahl der Zeichen pro Zeile -
Maximale Höhe, Anzeige(mm) - Präsentierbare Grafikobjekte - Breite der Front(mm) -
Höhe der Front(mm) - Unterstützendes Protokoll für SERCOS - Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit -
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen - Funkstandard Bluetooth -
Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master - Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit -
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety - Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP - Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus -
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA - Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO - Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe -
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p - Netzspannung AC 50 Hz(V) -|- Netzspannung AC 60 Hz(V) -|-
Netzspannung DC(V) -|- Art des Displays - Funkstandard GPRS -
Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS - Anzahl der Knöpfe mit LED -
Anzahl der Systemtasten - Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Anzeige, FA MCR, die Teilenummer ist 2908735.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2908735.

Technischer Support