Adapterplatte, HC-D 15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1775253

Teilenummer
1775253
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.99 €

20 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 23 Höhe(mm) - Länge(mm) 57
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 HB Anzahl der Aussparungen 1 Mit Versiegelung -
Art der Öffnung D-Sub Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige Material Adapterplatte Kunststoff

Sie befinden sich auf der Seite für Adapterplatte, HC-D 15, die Teilenummer ist 1775253.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1775253.

Technischer Support