• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Grundplatte, MD-IN

Grundplatte, MD-IN

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1415244

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Lieferzeit: auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1415244

Teilenummer
1415244
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

3 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 168 Höhe(mm) - Länge(mm) 338
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Anzahl der Aussparungen 0 Mit Versiegelung -
Art der Öffnung Sonstige Schutzart (IP) (IP), montiert IP54 Material Adapterplatte Rostfreier Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Grundplatte, MD-IN, die Teilenummer ist 1415244.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1415244.

Technischer Support