Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Durchführungsklemmenblock, UPCV3K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3070440

Teilenummer
3070440
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

3.83 €

19 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Rot Nennspannung(V) 800
Länge(mm) 74.4 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 7.62 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 41.2 Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 4 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|4
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|4 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.25|2.5
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 20
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemmenblock, UPCV3K, die Teilenummer ist 3070440.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3070440.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support