Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Durchführungsklemmenblock, REKORD KER-EX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0551054

Teilenummer
0551054
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

0.03 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Sonstige Nennspannung(V) 800
Länge(mm) 47.4 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 10.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 58.6 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.5|16
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.5|10 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.5|10 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.5|10
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 76
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemmenblock, REKORD KER-EX, die Teilenummer ist 0551054.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0551054.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support