Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Geräteklemmenblock, GE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3071078

Teilenummer
3071078
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

16.80 €

35 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Blau Nennspannung(V) 630
Länge(mm) 83.7 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V2
Breite/ Rasterabmessung(mm) 34.8 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 44.9 Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.75|35
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.75|35 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.75|35 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.75|10
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 125
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Sie befinden sich auf der Seite für Geräteklemmenblock, GE, die Teilenummer ist 3071078.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3071078.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support