Durchführungsklemme, QTTCBU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3050280

Teilenummer
3050280
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

100 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Blau Nennspannung(V) 500
Länge(mm) 93.5 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 55.5 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Steckanschluss Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.25|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.25|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.25|1.5
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 17.5
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemme, QTTCBU, die Teilenummer ist 3050280.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3050280.

Technischer Support