Teilenummer
|
---|
1025502 |
1025503 |
1066559 |
1066560 |
1066561 |
1066562 |
1066563 |
1066564 |
1066565 |
3061102 |
3061103 |
3061104 |
3061105 |
3061106 |
3061110 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 250 | 23 Arbeitstage | 5.2 | 26.5 | V0 | |||
0.78 € | 250 | 23 Arbeitstage | 5.2 | 26.5 | V0 | |||
0.82 € | 230 | 21 Arbeitstage | 12.3 | 14.95 | Sonstige | |||
1.23 € | 150 | 21 Arbeitstage | 17.5 | 32.4 | Sonstige | |||
1.64 € | 120 | 21 Arbeitstage | 23.5 | 32.4 | Sonstige | |||
2.04 € | 90 | 21 Arbeitstage | 29.8 | 32.4 | Sonstige | |||
2.45 € | 80 | 21 Arbeitstage | 35.9 | 32.4 | Sonstige | |||
3.27 € | 60 | 21 Arbeitstage | 48.2 | 32.4 | Sonstige | |||
4.09 € | 50 | 21 Arbeitstage | 61.5 | 14.95 | Sonstige | |||
0.47 € | 390 | 23 Arbeitstage | - | - | Sonstige | |||
0.71 € | 260 | 23 Arbeitstage | - | - | Sonstige | |||
0.94 € | 200 | 23 Arbeitstage | - | - | Sonstige | |||
1.18 € | 160 | 23 Arbeitstage | - | - | Sonstige | |||
1.41 € | 130 | 23 Arbeitstage | - | - | Sonstige | |||
2.35 € | 80 | 23 Arbeitstage | - | - | Sonstige |
Loading...
UV-beständig | falsch | Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Farbgehäuse | - | Art der Verriegelung | - | Anzahl der Leitung | - |
Mit Kabelverschraubung | falsch | EMV-Version | falsch | Korrosionsbeständig | - |
Materialgehäuse | - | Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | - | Schutzart (IP) (IP), montiert | - |
Material Adapterplatte | - | Kabeleinzug positionieren | Sonstige | Position des Schäkels | - |
Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften