Hersteller-Teilenummer: 2981884
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2981884
Breite(mm) | 54 | Höhe(mm) | 82 | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Farbgehäuse | Sonstige | Nennspannung(V) | - | Materialgehäuse | Kunststoff |
Betriebstemperatur(°C) | -20|70 | Mit möglicher Trennung | falsch | Betriebsspannung(V) | -|- |
Explosionsschutz - Kategorie für Gas | Sonstige | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Sonstige |
Maximale Strombelastbarkeit pro E / A-Signal(A) | - | Maximale Strombelastbarkeit pro Sockel(A) | - | Maximaler Gesamtstrom(A) | - |
Schutzart (IP) | Sonstige | Mit LED- Anzeige | wahr | Verschmutzungsgrad | - |
Anschluss für NPN-Sensoren | wahr | Anzahl der Kanäle pro Steckverbinder | 1 | Anzahl der Sensor/ Aktorschlitze | 4 |
Art der Abzweigungen für Sensor- / Aktorkabel | M12 | Fädeln Hülsen Sensor/ Stellantrieb - Steckplätze | M12 | Länge des vormontierten Kabels(m) | 10 |
Kabellänge konfigurierbar | falsch | Außendurchmesser für Kabelverschraubung(mm) | 8.2|8.2 | Durchmesser Kontakt weiblich (female)(mm) | - |
Anzahl der Pole Sensor/ Stellantrieb - Slots | 4 | Fix - Kabel geeignet für Sammelhalterung | wahr | Art des Verbinders für Amtsleitung | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschließbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Materialkontaktkörper | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Box, PSR-SACB, die Teilenummer ist 2981884.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2981884.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften