Hersteller-Teilenummer: 1411060
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 35.32 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1411060
Breite(mm) | 58 | UV-beständig | falsch | Höhe(mm) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | falsch | Farbgehäuse | - |
Art der Verriegelung | Schraube | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | wahr | Korrosionsbeständig | - | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | Pulverbeschichtung | Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | Gehäuseerweiterung | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 |
Material Adapterplatte | - | Kabeleinzug positionieren | Sonstige | Position des Schäkels | Keine |
Montageart der Kabelverschraubung | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse, Schalttafeleinbausockel, HC-HPR-B16, die Teilenummer ist 1411060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411060.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften