Breite(mm) | - | UV-beständig | falsch | Höhe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | - | Mit Klappdeckel | - | Farbgehäuse | - |
Art der Verriegelung | - | Anzahl der Leitung | - | Mit Kabelverschraubung | falsch |
EMV-Version | - | Korrosionsbeständig | - | Materialgehäuse | - |
Gehäuse beschichten | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|125 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V2 |
Schlagfestigkeit | - | Mit Abstand | - | Anzahl der Aussparungen | - |
Mit Versiegelung | - | Art des Gehäuses | - | Schutzart (IP) (IP), montiert | IP66 |
Material Adapterplatte | - | Kabeleinzug positionieren | - | Position des Schäkels | - |
Montageart der Kabelverschraubung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften