Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 17:00 (CEST) 24/10/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

LED-Gehäuselicht, PLD E

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2702221
2702222
2702223
2702224
2702226
2702227
2702228
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Lampenleistung
(W)
Mit Steckdose Mit Ein / Aus-Schalter Mit Lichtsensor Länge
(mm)

108.73 €

auf Anfrage 1.5falschwahrfalsch250

122.12 €

auf Anfrage 3falschwahrfalsch375

135.49 €

auf Anfrage 5falschwahrfalsch500

244.22 €

auf Anfrage 9.8falschwahrwahr265

267.65 €

auf Anfrage 9.8wahrwahrwahr315.4

292.73 €

auf Anfrage 9.8wahrfalschwahr315.4

267.65 €

auf Anfrage 9.8wahrfalschwahr315.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Spannungsart - Werkstoff Kunststoff
Lampenausführung - Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Art der elektrischen Anschluss -
Nennspannung(V) -|- Schutzart (IP) IP20 Schutzart (IP) (NEMA) -

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support