Befestigungsmethode | Sonstige | Nennspannung(V) | 250 | Länge(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V2 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 53.5 |
Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung | Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 2 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 | Intern verbundene Stufen | falsch |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1.5 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Bemessungsstrom in(A) | 10 | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften