Teilenummer
|
---|
3058156 |
3059171 |
3059210 |
3059223 |
3059236 |
3059249 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 150 | auf Anfrage | 13 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.1|10 | 0.1|10 | 57 | |||
- | 41 | auf Anfrage | 53.8 | 0.5|6 | 0.5|6 | 0.1|6 | 0.1|6 | 32 | |||
- | 37 | auf Anfrage | 69.7 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.1|10 | 0.1|10 | 57 | |||
- | 25 | auf Anfrage | 95.7 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.1|10 | 0.1|10 | 57 | |||
- | 19 | auf Anfrage | 121.7 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.1|10 | 0.1|10 | 57 | |||
- | 13 | auf Anfrage | 173.7 | 0.5|10 | 0.5|10 | 0.1|10 | 0.1|10 | 57 |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Farbe | Grau | Nennspannung(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 53.3 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 37 | Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Bolzenanschluss |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Bolzenanschluss | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 |
Intern verbundene Stufen | falsch | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Optionale Eigenschaften