Leiterplattenklemmenblock, MKKDS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1700812
1709432
1751468
1751484
1751510
1760581
1805119
1856100
1870909
1986482
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Farbgehäuse Nennspannung
(V)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) Spannung
(kV)
Anschlussart Anschlussart PCB Durchmesser Anschluss
(mm)
Länge Stift
(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Werkstoff des Isolation Art der Leiterplattenbefestigung Bemessungsstrom in
(A)
Anzahl der elektrische Verbindungen

9.01 €

50 33 Arbeitstage 29.5Grün400V024SchraubverbindungLötanschluss1.33.55.080.14|2.50.25|10.14|10.14|1SonstigeVerbindungskontakt17.59

11.01 €

50 33 Arbeitstage 29.5Grün400V024SchraubverbindungLötanschluss1.33.55.080.14|2.50.25|10.14|10.14|1SonstigeVerbindungskontakt17.511

8.62 €

50 7 Arbeitstage 19.7Grün200V022.5SchraubverbindungLötanschluss1.13.53.50.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5SonstigeVerbindungskontakt89

10.54 €

50 7 Arbeitstage 19.7Grün200V022.5SchraubverbindungLötanschluss1.13.53.50.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5SonstigeVerbindungskontakt811

13.41 €

50 7 Arbeitstage 19.7Grün200V022.5SchraubverbindungLötanschluss1.13.53.50.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5SonstigeVerbindungskontakt814

3.31 €

100 47 Arbeitstage 36.5Grün400--4--1.355.08-|--|--|-0.2|1.5--222

11.58 €

50 47 Arbeitstage 36.5Grün400--4--1.3550.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5--229

10.29 €

50 42 Arbeitstage 36.5Schwarz400--4--1.355.08-|--|--|-0.2|1.5--228

10.29 €

50 47 Arbeitstage 36.5Grün400V0-4--1.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5Sonstige-228

10.01 €

50 33 Arbeitstage 29.5Grün400V024SchraubverbindungLötanschluss1.33.55.080.14|2.50.25|10.14|10.14|1SonstigeVerbindungskontakt17.510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -|- Art der Befestigung - Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Material Anschluss Zinn Art der Streifenbildung Keine
Schutzart (IP) (IP), montiert - Winkel Leiterplatte / Anschluss 0° / 180° (horizontal)

Technischer Support