Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 20/6/2021 bis 1:00 (CEST) 21/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steuerung, AXC CLOUD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2402985

Teilenummer
2402985
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

703.50 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 45 Modell Kompakt Höhe(mm) 126.54
Tiefe(mm) 74 Mit Display falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar 0 Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar 0 Anzahl der Analog Eingänge 0
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 0 Spannungsart der Netzspannung DC Speicherart NVRAM
Speichergröße(KByte) 1024 Verarbeitungszeit (1K, Bedienung)(Frau) 0.0013 Unterstützendes Protokoll für LON falsch
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0
Anzahl anderer HW-Schnittstellen 1 Mit optischer Schnittstelle - Zusätzlicher Programmspeicher möglich wahr
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützendes Protokoll für ASI falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch
Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützendes Protokoll für KNX falsch
Unterstützendes Protokoll für Modbus falsch Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme wahr Redundanzfähigkeit falsch
Schienenmontage möglich wahr Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub -
Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) - Appendant Bedienung Agent (ex ib) -
Unterstützendes Protokoll für SERCOS falsch Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch Kategorie nach EN 954-1 -
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich falsch
Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth -
Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master - Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert -
Maximale Anzahl von Zeitschaltern - Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Netzspannung AC 50 Hz(V) 19.2|30 Netzspannung AC 60 Hz(V) 19.2|30
Netzspannung DC(V) 19.2|30 Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM -
Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 Keine

Sie befinden sich auf der Seite für Steuerung, AXC CLOUD, die Teilenummer ist 2402985.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2402985.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support