Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2916794
Breite(mm) | 122 | Modell | Kompakt | Höhe(mm) | 181.39 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 190 | Mit Display | wahr | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr |
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | 5 | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | 3 | Anzahl der Analog Eingänge | 0 |
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | 0 | Spannungsart der Netzspannung | DC | Speicherart | NVRAM |
Speichergröße(KByte) | 16384 | Verarbeitungszeit (1K, Bedienung)(Frau) | 0.000005 | Unterstützendes Protokoll für LON | falsch |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 3 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - | Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 |
Anzahl anderer HW-Schnittstellen | 0 | Mit optischer Schnittstelle | falsch | Zusätzlicher Programmspeicher möglich | wahr |
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützendes Protokoll für ASI | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | falsch |
Unterstützendes Protokoll für CAN | falsch | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | wahr | Unterstützendes Protokoll für KNX | falsch |
Unterstützendes Protokoll für Modbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | falsch | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | falsch |
Unterstützendes Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | wahr | Redundanzfähigkeit | falsch |
Schienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz - Kategorie für Gas | - | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | - |
Systemkomponente | wahr | Appendant Bedienung Agent (ex ia) | - | Appendant Bedienung Agent (ex ib) | - |
Unterstützendes Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 | Fronteinbau möglich | falsch |
Rackmontage möglich | falsch | Wandmontage/ Direktmontage | falsch | Funkstandard Bluetooth | - |
Funkstandard WLAN 802.11 | - | IO Link Master | - | Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | - |
Maximale Anzahl von Zeitschaltern | - | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Ebene e | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | falsch |
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | falsch | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch |
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | wahr | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Netzspannung AC 50 Hz(V) | 19.2|30 | Netzspannung AC 60 Hz(V) | 19.2|30 |
Netzspannung DC(V) | 19.2|30 | Funkstandard GPRS | - | Funkstandard GSM | - |
Funkstandard UMTS | - | SIL gemäß IEC 61508 | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitssteuerung, RFC 470S, die Teilenummer ist 2916794.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2916794.
EATON
Standardpreis 746.67 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
EATON
Standardpreis 1,096.00 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
EATON
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.