• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Controller, ILC (Teilenummern)

Controller, ILC

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2700973

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: 360.00

Lieferzeit: auf Anfrage


Technische Daten:

Breite: 80 mm

Höhe: 120.4 mm

Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar: 8

Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar: 4

Anzahl der Analog Eingänge: 0


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2700973

Teilenummer
2700973
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar Anzahl der Analog Eingänge Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Speicherart Speichergröße
(KByte)
Verarbeitungszeit (1K, Bedienung)
(Frau)
Unterstützendes Protokoll für LON Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 Unterstützendes Protokoll für INTERBUS Unterstützendes Protokoll für Modbus Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO Funkstandard GPRS Funkstandard GSM

360.00 €

1 auf Anfrage 80120.48400NVRAM1920.0017falsch110wahrfalschwahr0wahr--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Modular Tiefe(mm) 71.5 Mit Display falsch
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Spannungsart der Netzspannung DC Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Anzahl anderer HW-Schnittstellen 1
Mit optischer Schnittstelle falsch Zusätzlicher Programmspeicher möglich wahr Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch
Unterstützendes Protokoll für ASI falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützendes Protokoll für CAN falsch
Unterstützendes Protokoll für KNX falsch Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch Redundanzfähigkeit falsch Schienenmontage möglich wahr
Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub - Systemkomponente wahr
Appendant Bedienung Agent (ex ia) - Appendant Bedienung Agent (ex ib) - Unterstützendes Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Fronteinbau möglich falsch Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch
Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master -
Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert - Maximale Anzahl von Zeitschaltern - Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 -
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Netzspannung AC 50 Hz(V) 19.2|30 Netzspannung AC 60 Hz(V) 19.2|30
Netzspannung DC(V) 19.2|30 Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 Keine

Sie befinden sich auf der Seite für Controller, ILC, die Teilenummer ist 2700973.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2700973.

Produktvarianten

Teilenummer
2403160
2700074
2700974
2700975
2700976
2700977
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar Anzahl der Analog Eingänge Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Speicherart Speichergröße
(KByte)
Verarbeitungszeit (1K, Bedienung)
(Frau)
Unterstützendes Protokoll für LON Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 Unterstützendes Protokoll für INTERBUS Unterstützendes Protokoll für Modbus Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO Funkstandard GPRS Funkstandard GSM

1,309.85 €

1 auf Anfrage 80.1120.560000-1887436.8-wahr402falschwahrfalsch0falsch--

934.62 €

1 7 Arbeitstage 164138.448422NVRAM10240.0013falsch210wahrfalschwahr0wahr--

450.00 €

1 auf Anfrage 80120.48400NVRAM2560.0015falsch110wahrfalschwahr0wahr--

519.23 €

1 auf Anfrage 80120.48400NVRAM5120.0015falsch210wahrfalschwahr0wahr--

595.38 €

1 auf Anfrage 80120.48400NVRAM10240.0013falsch210wahrfalschwahr0wahr--

1,135.38 €

1 7 Arbeitstage 93.12120.416400NVRAM5120.0015falsch100wahrfalschwahr1wahrwahrwahr

Technischer Support