Teilenummer
|
---|
2724847 |
2724850 |
2731571 |
2731584 |
2731827 |
2732486 |
2734167 |
2734510 |
2836463 |
2836476 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | Zeitverzögerung beim Signalaustausch (Frau) | Ausgangsstrom (A) | Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung | Zulässige Spannung am Ausgang (V) | Zulässige Spannung am Eingang (V) | Art der Ausgangsspannung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 179 | 8 | 8 | 0.003|0.003 | 0.5 | wahr | 24|24 | 30|30 | DC | |||
- | 1 | 47 Arbeitstage | 179 | 16 | 0 | 0|0 | 0.12 | falsch | -|- | 32|32 | - | |||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 179 | 8 | 8 | 0.003|0.003 | 0.5 | wahr | 24|24 | 30|30 | DC | |||
- | 1 | 40 Arbeitstage | 179 | 16 | 0 | 0|0 | - | falsch | -|- | 32|32 | - | |||
- | 1 | 47 Arbeitstage | 179 | 0 | 0 | 0|0 | 2 | wahr | 24|24 | 24|24 | DC | |||
- | 1 | 47 Arbeitstage | 127 | 4 | 2 | 0.003|0.003 | 0.5 | wahr | 24|24 | 30|30 | DC | |||
- | 1 | 40 Arbeitstage | 179 | 8 | 8 | 0.0035|0.0015 | 0.5 | wahr | 24|24 | 30|30 | DC | |||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 179 | 8 | 8 | 0.0035|0.0015 | 0.5 | wahr | 24|24 | 30|30 | DC | |||
- | 1 | 75 Arbeitstage | 179 | 16 | 0 | 0|0 | - | falsch | -|- | 32|32 | - | |||
- | 1 | 47 Arbeitstage | 179 | 8 | 8 | 0.003|0.003 | 0.5 | wahr | 24|24 | 30|30 | DC |
Loading...
Höhe(mm) | 67 | Tiefe(mm) | 71 | Eingangsstrom bei Signal 1(mA) | - |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Spannungsart der Netzspannung | - | Unterstützendes Protokoll für LON | falsch |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - |
Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | 0 | Mit optischer Schnittstelle | falsch |
Spannung (Art der Eingangsspannung) | - | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützendes Protokoll für ASI | falsch |
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützendes Protokoll für CAN | falsch | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | wahr |
Unterstützendes Protokoll für KNX | falsch | Unterstützendes Protokoll für Modbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | falsch |
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | wahr |
Art der Digitalausgang | Keine | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Schienenmontage möglich | falsch |
Explosionsschutz - Kategorie für Gas | Keine | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | Sonstige | Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich | wahr |
Systemkomponente | wahr | Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch | Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch |
Schutzart (IP) | IP65 | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 |
Fronteinbau möglich | falsch | Rackmontage möglich | falsch | Wandmontage/ Direktmontage | wahr |
Funkstandard Bluetooth | - | Funkstandard WLAN 802.11 | - | IO Link Master | falsch |
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | falsch | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Netzspannung AC 50 Hz(V) | -|- | Netzspannung AC 60 Hz(V) | -|- | Netzspannung DC(V) | -|- |
digitale Eingänge konfigurierbar konfigurierbar | falsch | digitale Ausgänge konfigurierbar konfigurierbar | falsch | Funkstandard GPRS | - |
Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - | SIL gemäß IEC 61508 | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar
Zeitverzögerung beim Signalaustausch(Frau)
Ausgangsstrom(A)
Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung
Zulässige Spannung am Ausgang(V)
Zulässige Spannung am Eingang(V)
Art der Ausgangsspannung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften