Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1716952 |
1716954 |
1716955 |
1716956 |
1716957 |
1716958 |
1716970 |
1716971 |
1716987 |
1716989 |
1717003 |
1717005 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Überspannungskategorie | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Winkel Kontakt / Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.98 € | 25 | 88 Arbeitstage | -40|-40 | - | -|- | - | |||
9.94 € | 25 | 88 Arbeitstage | -40|-40 | - | -|- | - | |||
9.41 € | 25 | 88 Arbeitstage | -40|-40 | - | -|- | - | |||
11.36 € | 25 | 88 Arbeitstage | -40|-40 | - | -|- | - | |||
10.83 € | 25 | 88 Arbeitstage | -40|-40 | - | -|- | - | |||
12.79 € | 25 | 88 Arbeitstage | -40|-40 | - | -|- | - | |||
7.98 € | 25 | 88 Arbeitstage | -40|-40 | III | 0.75|6 | - | |||
9.94 € | 25 | 88 Arbeitstage | -40|-40 | - | -|- | - | |||
9.41 € | 25 | 7 Arbeitstage | -40|-40 | III | 0.75|6 | 180° (horizontal) | |||
11.36 € | 25 | 88 Arbeitstage | -40|-40 | - | -|- | - | |||
10.83 € | 25 | 88 Arbeitstage | -40|100 | - | -|- | - | |||
12.79 € | 25 | 88 Arbeitstage | -40|-40 | - | -|- | - |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Grün | Nennspannung(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Kontaktschalter | Bus | Materialgehäuse | Sonstige |
Gehäuse beschichten | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 8 |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Verschmutzungsgrad | 2 |
Modell des anschließbaren Kabelmodell | Rohrkabel | Modulare Abstandsanschlüsse(mm) | 7.62 | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 |
Rastermaß der Kontakte(mm) | 7.62 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.75|10 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.75|6 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.75|6 | Schutzart (IP) (IP), montiert | Sonstige | Mit Schutzleiter | - |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Materialkontakt | Kupfer | Bemessungsstrom in(A) | 41 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebstemperatur(°C)
Überspannungskategorie
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Winkel Kontakt / Anschluss
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften