Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, FKCVR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1874060
1874073
1874086
1874138
1874154
1874183
1874196
1874219
1874222
1874235
1909744
1909757
1909760
1909773
1909809
1909812
1909825
1909841
1909854
1909867
1909870
1909883
1909906
1909919
1909948
1909951
1909964
1909977
1909980
1909993
1910005
1910018
1910021
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modulare Abstandsanschlüsse
(mm)
Rastermaß der Kontakte
(mm)

15.08 €

50 47 Arbeitstage 5.085.08

16.24 €

50 47 Arbeitstage 5.085.08

17.40 €

50 47 Arbeitstage 5.085.08

5.93 €

50 56 Arbeitstage 5.085.08

8.25 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

11.72 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

12.88 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

15.20 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

16.36 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

17.52 €

50 54 Arbeitstage 5.085.08

5.81 €

100 47 Arbeitstage 55

6.96 €

50 47 Arbeitstage 55

8.12 €

50 47 Arbeitstage 55

9.28 €

50 47 Arbeitstage 55

12.76 €

50 47 Arbeitstage 55

13.92 €

50 47 Arbeitstage 55

15.08 €

50 47 Arbeitstage 55

17.40 €

50 47 Arbeitstage 55

18.55 €

50 47 Arbeitstage 55

19.71 €

50 47 Arbeitstage 55

20.87 €

50 47 Arbeitstage 55

2.45 €

100 54 Arbeitstage 55

4.77 €

50 54 Arbeitstage 55

5.93 €

50 54 Arbeitstage 55

9.41 €

50 54 Arbeitstage 55

10.57 €

50 54 Arbeitstage 55

11.72 €

50 54 Arbeitstage 55

12.88 €

50 54 Arbeitstage 55

14.04 €

50 54 Arbeitstage 55

15.20 €

50 54 Arbeitstage 55

16.36 €

50 54 Arbeitstage 55

17.52 €

50 54 Arbeitstage 55

18.68 €

50 54 Arbeitstage 55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Farbgehäuse Grün Nennspannung(V) 320
Anzahl der Pole - Kontaktschalter Bus Materialgehäuse Sonstige
Gehäuse beschichten - Betriebstemperatur(°C) -40|100 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|2.5 Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige
Mit Schutzleiter - Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer
Winkel Kontakt / Anschluss 90° (senkrecht nach oben) Bemessungsstrom in(A) 12

Technischer Support