Leiterplattensteckverbinder, PCB-Steckverbinder, PTSM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1709435
1709442
1709457
1709459
1709460
1709462
1709463
1709464
1709465
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbgehäuse Kontaktschalter Betriebstemperatur
(°C)

1.33 €

250 28 Arbeitstage SchwarzStift-40|-40

1.27 €

250 36 Arbeitstage SchwarzBus-40|100

1.27 €

250 7 Arbeitstage WeißBus-40|100

1.80 €

250 28 Arbeitstage WeißBus-40|100

2.34 €

250 7 Arbeitstage WeißBus-40|100

2.88 €

100 28 Arbeitstage WeißBus-40|100

3.42 €

100 28 Arbeitstage WeißBus-40|100

3.95 €

100 28 Arbeitstage WeißBus-40|100

4.49 €

100 28 Arbeitstage WeißBus-40|100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verbindung Leiterplatte an Kabel Nennspannung(V) 160 Anzahl der Pole -
Materialgehäuse Sonstige Gehäuse beschichten - Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 2.5 Art der elektrischen Anschluss Sonstige Material der Kontaktfläche Zinn
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 2 Modell des anschließbaren Kabelmodell Rohrkabel
Modulare Abstandsanschlüsse(mm) 2.5 Anzahl der Steckkontaktreihen 1 Rastermaß der Kontakte(mm) 2.5
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|0.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|0.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|0.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|0.5 Schutzart (IP) (IP), montiert Sonstige Mit Schutzleiter -
Werkstoff des Isolation Sonstige Materialkontakt Kupfer Winkel Kontakt / Anschluss 180° (horizontal)
Bemessungsstrom in(A) 6

Technischer Support