Terminal Schiene

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Terminal Schiene

Standard-Stückpreis:
6.71
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.

Teilenummer
Modell

Verfeinern nach

  • DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Zurücksetzen
Werkstoff

Verfeinern nach

  • Aluminium
  • Rostfreier Stahl
  • Stahl
  • Zurücksetzen
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 12.5
  • 35
  • Zurücksetzen
Materialstärke(mm)

Verfeinern nach

  • 1
  • 1.5
  • 2
  • 2.3
  • Zurücksetzen
Durchschlags - Form

Verfeinern nach

  • Keine
  • Langer Schlitz
  • Zurücksetzen
Form des Loches Abstand zentrisch(mm)

Verfeinern nach

  • 25
  • 36
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
Stahl
35
-
Langer Schlitz
-
37 Arbeitstage
11.23

Teilenummer : 1071680000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.23

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    35
  • Materialstärke(mm)
    -
  • Durchschlags - Form
    Langer Schlitz
  • Form des Loches Abstand zentrisch(mm)
    -
  • Oberflächenbehandlung
    Verzinkt
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
Rostfreier Stahl
35
1
Keine
-
9 Arbeitstage
33.54

1747350000
Teilenummer : 1747350000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 33.54

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Rostfreier Stahl
  • Höhe(mm)
    35
  • Materialstärke(mm)
    1
  • Durchschlags - Form
    Keine
  • Form des Loches Abstand zentrisch(mm)
    -
  • Oberflächenbehandlung
    Unbehandelt
-
Stahl
12.5
2
Keine
-
30 Arbeitstage
36.37

1802690000
Teilenummer : 1802690000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 36.37

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    12.5
  • Materialstärke(mm)
    2
  • Durchschlags - Form
    Keine
  • Form des Loches Abstand zentrisch(mm)
    -
  • Oberflächenbehandlung
    Verzinkt
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
Stahl
35
1.5
Langer Schlitz
-
9 Arbeitstage
15.71

1805980000
Teilenummer : 1805980000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 15.71

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    35
  • Materialstärke(mm)
    1.5
  • Durchschlags - Form
    Langer Schlitz
  • Form des Loches Abstand zentrisch(mm)
    -
  • Oberflächenbehandlung
    Verzinkt
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
Stahl
35
-
Langer Schlitz
-
30 Arbeitstage
11.94

1837380000
Teilenummer : 1837380000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.94

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    35
  • Materialstärke(mm)
    -
  • Durchschlags - Form
    Langer Schlitz
  • Form des Loches Abstand zentrisch(mm)
    -
  • Oberflächenbehandlung
    Verzinkt
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
Aluminium
35
2.3
Keine
-
9 Arbeitstage
26.20

1848290000
Teilenummer : 1848290000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 26.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Höhe(mm)
    35
  • Materialstärke(mm)
    2.3
  • Durchschlags - Form
    Keine
  • Form des Loches Abstand zentrisch(mm)
    -
  • Oberflächenbehandlung
    Unbehandelt
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
Stahl
35
-
Langer Schlitz
36
9 Arbeitstage
13.45

1866290000
Teilenummer : 1866290000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 13.45

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    35
  • Materialstärke(mm)
    -
  • Durchschlags - Form
    Langer Schlitz
  • Form des Loches Abstand zentrisch(mm)
    36
  • Oberflächenbehandlung
    Verzinkt
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
Stahl
35
1
Langer Schlitz
25
9 Arbeitstage
6.71

1879090000
Teilenummer : 1879090000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 6.71

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/7,5 mm
  • Werkstoff
    Stahl
  • Höhe(mm)
    35
  • Materialstärke(mm)
    1
  • Durchschlags - Form
    Langer Schlitz
  • Form des Loches Abstand zentrisch(mm)
    25
  • Oberflächenbehandlung
    Sendzimir verzinkt

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support