Modularer Neutralleiteranschluss

Modularer Neutralleiteranschluss

Standard-Stückpreis:
2.03
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Die Neutralleitertrennreihenklemme verfügt über eine Längstrennung zum Anschluss an eine Neutralleitersammelschiene. Mit ihr wird der Isolationswiderstand gegen Erde gemessen. Sie ermöglicht darüber hinaus die einfache Prüfdurchführung ohne Abklemmung des Neutralleiters.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Steckanschluss
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    1
  • Intern verbundene Stufen
    falsch
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • Verschlussplatte erforderlich
    wahr
  • Farbe
    Blau
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    falsch
  • Befestigungsmethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|120
Teilenummer
Nennspannung(V)

Verfeinern nach

  • 250
  • 400
  • Zurücksetzen
Länge(mm)

Verfeinern nach

  • 63.5
  • 72.5
  • 80.5
  • Zurücksetzen
Breite/ Rasterabmessung(mm)

Verfeinern nach

  • 5.1
  • 8.1
  • 12.1
  • Zurücksetzen
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)

Verfeinern nach

  • 46
  • 47.75
  • 49.5
  • Zurücksetzen
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)

Verfeinern nach

  • 0.5|6
  • 1.5|6
  • 2.5|16
  • Zurücksetzen
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)

Verfeinern nach

  • 0.5|4
  • 1.5|10
  • 2.5|16
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
400
80.5
12.1
49.5
2.5|16
2.5|16
4 Arbeitstage
3.97

1896350000
Teilenummer : 1896350000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.97

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Steckanschluss
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    1
  • Intern verbundene Stufen
    falsch
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • Verschlussplatte erforderlich
    wahr
  • Farbe
    Blau
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    falsch
  • Befestigungsmethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Nennspannung(V)
    400
  • Länge(mm)
    80.5
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|120
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    12.1
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    49.5
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    2.5|16
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    2.5|16
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    2.5|16
  • Bemessungsstrom in(A)
    76
250
63.5
5.1
47.75
0.5|6
0.5|4
4 Arbeitstage
2.03

1896360000
Teilenummer : 1896360000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.03

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Steckanschluss
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    1
  • Intern verbundene Stufen
    falsch
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • Verschlussplatte erforderlich
    wahr
  • Farbe
    Blau
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    falsch
  • Befestigungsmethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Nennspannung(V)
    250
  • Länge(mm)
    63.5
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|120
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    5.1
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    47.75
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|6
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|4
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    2.5|4
  • Bemessungsstrom in(A)
    32
250
72.5
8.1
46
1.5|6
1.5|10
4 Arbeitstage
2.62

1896370000
Teilenummer : 1896370000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.62

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Steckanschluss
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    1
  • Intern verbundene Stufen
    falsch
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • Verschlussplatte erforderlich
    wahr
  • Farbe
    Blau
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    falsch
  • Befestigungsmethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Nennspannung(V)
    250
  • Länge(mm)
    72.5
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|120
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    8.1
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    46
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    1.5|6
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    1.5|10
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    1.5|10
  • Bemessungsstrom in(A)
    41

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support