Hersteller-Teilenummer: ML4
Marke: EATON
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Farbe | Other | Breite(mm) | 358 | Ausführung | Befestigungsprofil |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 55 | Tiefe(mm) | 10 | RAL-Nummer | 0 |
Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Metal | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Modul-Tragschiene, die Teilenummer ist ML4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ML4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften