Hersteller-Teilenummer: TSCL4-15
Marke: EATON
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSCL4-15
Farbe | Other | Breite(mm) | 40 | Ausführung | Mounting bracket |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 10 | Tiefe(mm) | 20 | RAL-Nummer | 0 |
Werkstoff | Steel |
Sie befinden sich auf der Seite für Tragschienenhalterung, die Teilenummer ist TSCL4-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSCL4-15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften