Wandbefestigungswinkel für CI-Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W4/8
W8/16
W10/20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe
(mm)

-

1 auf Anfrage 625

-

1 auf Anfrage 1125

-

1 auf Anfrage 1375

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Other Breite(mm) 95 Ausführung Mounting bracket
Höhe(mm) 0 RAL-Nummer 0 Werkstoff Steel

Technischer Support