Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MINI-2 |
MINI-2-T |
MINI-3 |
MINI-3-T |
MINI-4 |
MINI-5 |
MINI-6 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Art des Deckels | Breite in Teilungseinheiten | Schutzart (IP) | Transparenter Deckel/Tür | Deckelausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 53 | 66 | Keine | 2 | IP20 | false | With notch | |||
19.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 53 | 83 | Door | 2 | IP30 | true | Closed | |||
19.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 82 | 66 | Keine | 3 | IP20 | false | With notch | |||
23.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 82 | 83 | Door | 3 | IP30 | true | Closed | |||
23.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | 66 | Keine | 4 | IP20 | false | With notch | |||
23.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | 66 | Keine | 5 | IP20 | false | With notch | |||
24.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 130 | 66 | Keine | 6 | IP20 | false | With notch |
Loading...
Montageart | Surface mounted (plaster) | Farbe | White | Höhe(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 9003 | Mit Montageplatte | false | Einbautiefe(mm) | 70 |
Anzahl der Reihen | 1 | EMV-Ausführung | true | Anbaumöglichkeit | false |
Innentiefe(mm) | 60 | DIN-Schiene | true | Werkstoff des Gehäuses | Plastic |
Art der Schließung | Other | Mit Schloss | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Art des Deckels
Breite in Teilungseinheiten
Schutzart (IP)
Transparenter Deckel/Tür
Deckelausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften