Hersteller-Teilenummer: STB-M25F
Marke: EATON
Preis: 5.22 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STB-M25F
Farbe | Light grey | Ausführung | Straight | Halogenfrei | true |
---|---|---|---|---|---|
Schlagfest | true | RAL-Nummer | 7035 | Oberflächenschutz | Untreated |
Schlüsselweite(mm) | 29 | Gewindelänge(mm) | 10 | Biegeschutz | false |
Mit Zugentlastung | false | Geschirmt | false | EMV-Ausführung | false |
Glasfaserverstärkt | false | Art der Dichtung | Cut-out ring | Werkstoffgüte | Polyamide (PA) |
Arbeitstemperatur(°C) | -40|100 | Gewindeart | Metric | Werkstoff | Plastic |
Gewindesteigung(mm) | 1.5 | Explosionsgeprüfte Ausführung | false | Flachkabelverschraubung | false |
Mehrfach Dichteinsatz | true | Mit Gegenmutter | false | Sechskant Eckmaß(mm) | 0 |
Teilbare Verschraubung | false | Für Kabeldurchmesser(mm) | 9|12 | Schutzart (IP) | IP68 |
Für Ex-Zone Gas | None | Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde | Other | Gewindenenngröße metrisch/PG | 25 |
Für Ex-Zone Staub | None | Für bewehrte Kabel | false | In Öffnung einrastend | false |
Sie befinden sich auf der Seite für Druckausgleichsbelüftung, die Teilenummer ist STB-M25F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STB-M25F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften