Klemme 35-150mm²

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AKS150

Teilenummer
AKS150
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.96 €

6 27 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Flat rail Max. Leiterquerschnitt(mm²) 150 Breite der Klemme(mm) 38
Sammelschienenbreite(mm) 12|20 Sammelschienendicke(mm) 5|10 Geeignet für Bandleiteranschluss true
Geeignet für Rundleiteranschluss true Geeignet für Sektorleiteranschluss true Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) 480

Sie befinden sich auf der Seite für Klemme 35-150mm², die Teilenummer ist AKS150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AKS150.

Technischer Support