Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Isolierflansch Unigate

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UFK1
UFK2
UFK3
UFK4
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)

40.00 €

1 3 Arbeitstage 2382330

37.70 €

1 3 Arbeitstage 2382330

35.40 €

1 3 Arbeitstage 2382330

37.00 €

1 3 Arbeitstage 14028234

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Other Oberflächenschutz Untreated Vorprägungen true
Typ - Gewindeart - Werkstoff Plastic
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - Schutzart (NEMA) - Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG -

Technischer Support