Teilenummer
|
---|
ISAB 3 B 10 |
ISAB 3 B 18 |
ISAB 3 C 13 |
ISAB 4 B 15 |
ISAB 4 B 25 |
ISAB 4 C 15 |
ISAM 3 B 10 |
ISAM 3 C 12 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Durchschlagsfestigkeit | Kunststoffkörper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | auf Anfrage | Isolier-Abstandsbolzen mit Innen- und Außengewinde | 27 kV/mm | Polyamid 66 | |||
- | 100 | auf Anfrage | Isolier-Abstandsbolzen mit Innen- und Außengewinde | 27 kV/mm | Polyamid 66 | |||
- | 100 | auf Anfrage | 2-fach Innengewinde | 27 kV/mm | Polyamid 66 | |||
- | 100 | auf Anfrage | Isolier-Abstandsbolzen mit Innen- und Außengewinde | 27 kV/mm | Polyamid 66 | |||
- | 100 | auf Anfrage | Isolier-Abstandsbolzen mit Innen- und Außengewinde | 27 kV/mm | Polyamid 66 | |||
- | 100 | auf Anfrage | 2-fach Innengewinde | 27 kV/mm | Polyamid 66 | |||
- | 100 | auf Anfrage | Miniatur-Abstandsbolzen mit Innen- und Außengewinde | 28 kV/mm | Polyamid 6 | |||
- | 100 | auf Anfrage | 2-fach Innengewinde | 28 kV/mm | Polyamid 6 |
Loading...
Temperaturbereich | -30°C bis +85°C (kurzzeitig +200°C) | Oberfläche | natur blank | Farbe | natur (opak) |
---|---|---|---|---|---|
Kriechstromfestigkeit | CTI 600 | Gewindeeinsätze | Messing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Durchschlagsfestigkeit
Kunststoffkörper
Optionale Eigenschaften