Teilenummer
|
---|
DILS 16 GBLO |
DILS 18 GBLO |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
- | 100 | auf Anfrage | |||
- | 100 | auf Anfrage |
Loading...
Isolierkörpermaterial | PA 4.6. GF | Temperature RangeTemperaturbereich | -40°C bis +163°C (260°C/10 s) | Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |
---|---|---|---|---|---|
Reflow lötfähig | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften