EPIC® H-Q SCEM AG

EPIC® H-Q SCEM AG

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44420512
44420513
44420515
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)

3.17 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5|1.51.5|1.51.5|1.51.5|1.5

3.13 €

25 Verfügbar 39 Arbeitstage 2.5|2.52.5|2.52.5|2.52.5|2.5

3.05 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 6|66|66|66|6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktschalter Stift Materialkontakt Messing Material der Kontaktfläche Silber
Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss Durchmesser Steckkontakt(mm) 4 Abisolierlänge(mm) 8

Technischer Support