Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
75009635 |
75009636 |
75009637 |
75009638 |
75009639 |
75009640 |
75009641 |
75009642 |
75009643 |
75009644 |
75009645 |
75009646 |
75009647 |
75009648 |
75009649 |
75009650 |
75009651 |
75009652 |
75009653 |
75009654 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Art der Verriegelung | Kabeleinzug positionieren | Befestigungsmethode | Anzahl der Leitung | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stift | Rasthebelschutz | Über | - | 6 | 52 | ||
19.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stift | Rasthebelschutz | Seitwärts | - | 6 | 52 | ||
17.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Bus | Rasthebelschutz | Unter | Aufputzmontage | 6 | 27.8 | ||
30.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Bus | Rasthebelschutz | Seitwärts | Aufputzmontage | 6 | 57 | ||
73.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Bus | Rasthebelschutz | Unter | - | 6 | 54.8 | ||
20.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stift | Doppelte Verriegelungshebel | Über | - | 10 | 52 | ||
22.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stift | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | - | 10 | 52 | ||
22.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Bus | Doppelte Verriegelungshebel | Unter | Aufputzmontage | 10 | 27.8 | ||
50.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Bus | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Aufputzmontage | 10 | 57 | ||
65.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Bus | Doppelte Verriegelungshebel | Unter | - | 10 | 54.8 | ||
23.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stift | Doppelte Verriegelungshebel | Über | - | 16 | 61 | ||
25.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stift | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | - | 16 | 61 | ||
26.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Bus | Doppelte Verriegelungshebel | Unter | Aufputzmontage | 16 | 27.8 | ||
34.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Bus | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Aufputzmontage | 16 | 64 | ||
53.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Bus | Doppelte Verriegelungshebel | Unter | - | 16 | 63.6 | ||
28.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stift | Doppelte Verriegelungshebel | Über | - | 24 | 61 | ||
30.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stift | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | - | 24 | 61 | ||
31.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Bus | Doppelte Verriegelungshebel | Unter | Aufputzmontage | 24 | 27.8 | ||
77.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Bus | Doppelte Verriegelungshebel | Seitwärts | Aufputzmontage | 24 | 64 | ||
79.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Bus | Doppelte Verriegelungshebel | Unter | - | 24 | 63.6 |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 500 | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Materialkontakt | Messing | Materialgehäuse | Aluminium |
Material der Kontaktfläche | Silber | EMV-Version | falsch | Mit Schutzleiter | wahr |
Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Umgebungstemperatur(°C) | -40|125 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.5|2.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.5|2.5 | Breite(mm) | 43 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.5|2.5 |
Anzahl der Steckkontaktreihen | 2 | Spannung(kV) | 6 | Werkstoff des Isolation | Thermoplast |
Gehäuse beschichten | Pulverbeschichtung | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.5|2.5 | Betriebstemperatur(°C) | -40|125 |
Bemessungsstrom in(A) | 16 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Art der Verriegelung
Kabeleinzug positionieren
Befestigungsmethode
Anzahl der Leitung
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften