EPIC KIT H-A

EPIC KIT H-A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Made in Germany
· Reduzierter Bestellaufwand
· Keine Fehlbestellungen
· Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
75009601
75009602
75009603
75009604
75009605
75009606
75009607
75009608
75009609
75009610
75009611
75009612
75009613
75009614
75009615
75009616
75009617
75009618
75009619
75009620
75009621
75009622
75009623
75009624
75009625
75009626
75009627
75009628
75009629
75009630
75009631
75009632
75009633
75009634
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Of Cores Allowable Voltage
(V)
Kontaktschalter Art der Verriegelung Kabeleinzug positionieren Befestigungsmethode Materialgehäuse Anzahl der Leitung Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Gehäuse beschichten Bemessungsstrom in
(A)

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3400StiftKlemmeÜber-Kunststoff426.850Unbeschichtet23

10.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3400StiftKlemmeÜber-Zink426.850Pulverbeschichtung23

10.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3400StiftKlemmeSeitwärts-Kunststoff426.850Unbeschichtet23

12.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3400StiftKlemmeSeitwärts-Zink426.850Pulverbeschichtung23

10.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3400BusKlemmeUnterAufputzmontageKunststoff42822Unbeschichtet23

11.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3400BusKlemmeUnterAufputzmontageZink42822Pulverbeschichtung23

13.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3400BusKlemmeUnterAufputzmontageKunststoff423.840.5Unbeschichtet23

14.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3400BusKlemmeUnterAufputzmontageZink423.840.5Pulverbeschichtung23

19.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3400BusKlemmeBeidseitigAufputzmontageKunststoff423.840.5Unbeschichtet23

17.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3400BusKlemmeBeidseitigAufputzmontageZink423.840.5Pulverbeschichtung23

11.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3400BusKlemmeÜber-Kunststoff426.853.5Unbeschichtet23

13.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3400BusKlemmeÜber-Zink426.853.5Pulverbeschichtung23

11.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4400StiftKlemmeÜber-Kunststoff526.850Unbeschichtet23

12.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4400StiftKlemmeÜber-Zink523.850Pulverbeschichtung23

12.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4400StiftKlemmeSeitwärts-Kunststoff523.850Unbeschichtet23

14.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4400StiftKlemmeSeitwärts-Zink523.850Pulverbeschichtung23

12.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4400BusKlemmeUnterAufputzmontageKunststoff52822Unbeschichtet23

13.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4400BusKlemmeUnterAufputzmontageZink52822Pulverbeschichtung23

15.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4400BusKlemmeUnterAufputzmontageKunststoff523.840.5Unbeschichtet23

15.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4400BusKlemmeUnterAufputzmontageZink522.340.5Pulverbeschichtung23

20.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4400BusKlemmeBeidseitigAufputzmontageKunststoff522.340.5Unbeschichtet23

18.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4400BusKlemmeBeidseitigAufputzmontageZink522.340.5Pulverbeschichtung23

13.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4400BusKlemmeÜber-Kunststoff523.853.5Unbeschichtet23

15.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4400BusKlemmeÜber-Zink523.853.5Pulverbeschichtung23

24.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -250StiftRasthebelschutzÜber-Aluminium1029.553.5Pulverbeschichtung16

26.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -250StiftRasthebelschutzSeitwärts-Aluminium1029.553.3Pulverbeschichtung16

21.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -250BusRasthebelschutzUnterAufputzmontageAluminium1029.525Pulverbeschichtung16

49.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -250BusRasthebelschutzSeitwärtsAufputzmontageAluminium1029.557Pulverbeschichtung16

56.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -250BusRasthebelschutzUnter-Aluminium1029.548Pulverbeschichtung16

68.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -250StiftRasthebelschutzÜber-Aluminium1629.558.3Pulverbeschichtung16

61.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -250StiftRasthebelschutzSeitwärts-Aluminium1629.558.3Pulverbeschichtung16

26.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -250BusRasthebelschutzUnterAufputzmontageAluminium1629.525Pulverbeschichtung16

73.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -250BusRasthebelschutzSeitwärtsAufputzmontageAluminium1629.557Pulverbeschichtung16

43.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -250BusRasthebelschutzUnter-Aluminium1629.553Pulverbeschichtung16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Materialkontakt Messing Material der Kontaktfläche Silber EMV-Version falsch
Mit Schutzleiter wahr Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Umgebungstemperatur(°C) -40|125
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.5|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.5|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.5|2.5
Anzahl der Steckkontaktreihen 2 Spannung(kV) 4 Werkstoff des Isolation Thermoplast
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.5|2.5 Betriebstemperatur(°C) -40|125

Technischer Support