Frequenzumrichter i510-C 230 / 240 V

Frequenzumrichter i510-C 230 / 240 V
Platzsparendes Design von 60 mm Breite und 130 mm Tiefe spart Raum im Schaltschrank im Leistungsbereich bis 15 kWInnovative Interaktionsmöglichkeiten ermöglichen neue Bestzeiten bei der InbetriebnahmeBreit aufgestellt ermöglicht die modulare Bauweise unterschiedliche Produktkonfigurationen, ganz so, wie es die Maschine erfordert.i500 empfiehlt sich für Anwendungen im Bereich der Pumpen und Lüfter, der Förder-, Fahr-, Wickel-, Form-, Werkzeug- und Hubantriebe.|Werbetext: Weniger ist mehr.<LineBreak/>Die Frequenzumrichterreihe i510 überzeugt durch schlankes Design ab 60 x 130 mm passend für jeden Schaltschrank und skalierbare Funktionalität durch ihre modulare Bauweise. Nutzen Sie diesen zuverlässigen Antrieb für Förder-, Fahr- und Wickelantriebe, für Pumpen und Lüfter und viele andere Maschinenaufgaben. Innovative Interaktion über WLAN ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetriebnahme und eine besonders komfortable Diagnose. Der Umrichter erfüllt bereits heute die zukünftig geltende Norm EN 50598-2.<LineBreak/>|Ausstattung: Einfache Steuerung von Drehstromasynchronmotoren dank der Motorregelungsverfahren U/f-Kennliniensteuerung oder VektorregelungFür Steuerungsfunktionen sind 5 Digitaleingänge und 1 Digitalausgang sowie 2 Analogeingänge und 1 Analogausgang vorhandenZur Ansteuerung z.B. einer Haltebremse ist ein integriertes Relais vorhandenIm Industrienetz direkt an einem 1-phasiger Netzanschluss 230/240 V betreibbar.Approbationen: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 nach EN 50598-2Integrierter Funkentstörfilter für StandardanwendungenSpeichermodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16128670
16128696
16128697
16128698
16128699
16128700
16128756
16128757
16129110
16129941
16131195
16132239
16132325
16144063
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Nennausgangsstrom I2N
(A)
Unterstützt Protokoll für CAN Unterstützt Protokoll für MODBUS Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
(kW)

219.13 €

1 auf Anfrage 1552.4falsefalse0.5

187.81 €

1 auf Anfrage 1551.7falsefalse0.33

242.61 €

1 auf Anfrage 1803.2falsefalse0.75

297.37 €

1 auf Anfrage 2506falsefalse1.5

344.33 €

1 auf Anfrage 2507falsefalse2

391.30 €

1 auf Anfrage 2509.6falsefalse3

258.24 €

1 auf Anfrage 1804.2falsefalse1

305.20 €

1 auf Anfrage 1804.2truetrue0.75

266.07 €

1 auf Anfrage 1552.4truetrue0.37

289.56 €

1 auf Anfrage 1803.2truetrue0.55

391.30 €

1 auf Anfrage 2507truetrue1.5

344.33 €

1 auf Anfrage 2506truetrue1.1

438.24 €

1 auf Anfrage 2509.6truetrue2.2

234.79 €

1 auf Anfrage 1551.7truetrue0.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 60 Tiefe(mm) 130 Unterstützt Protokoll für TCP/IP false
Anzahl der digitalen Eingänge 5 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work false
Unterstützt Protokoll für LON false Unterstützt Protokoll für DeviceNet false Anzahl der analogen Eingänge 2
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus false Mit optischer Schnittstelle false Netzfrequenz 50/60 Hz
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Eingangsphasenzahl 1
Anzahl der analogen Ausgänge 1 Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA false Schutzart (IP) IP20
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p false Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Unterstützt Protokoll für PROFIBUS false
Netzspannung(V) 230|240 Unterstützt Protokoll für SERCOS false Unterstützt Protokoll für PROFINET IO false
Anzahl digitale Ausgänge 1 Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety false Art des Umrichters U Umrichter
Unterstützt Protokoll für ASI false Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme false
Einsatz im Industriebereich zulässig true Bremschopper integriert false Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Unterstützt Protokoll für Data-Highway false Mit PC-Anschluss false Ausgangsphasenzahl 3
Unterstützt Protokoll für KNX false Max. Ausgangsfrequenz(Hz) 599 4-Quadrantenbetrieb möglich false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS false elative symmetrische Netzfrequenztoleranz(%) 10 Max. Ausgangsspannung(V) 240
Relative symmetrische Nettostromtoleranz(%) 10 EF011944 false Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP false
Mit Bedienelement false Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety false Unterstützt Protokoll für PROFIsafe false
EF011959 1 Unterstützt Protokoll für SUCONET false Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig true

Technischer Support