Frequenzumrichter i510-C 400 V

Frequenzumrichter i510-C 400 V
Platzsparendes Design von 60 mm Breite und 130 mm Tiefe spart Raum im Schaltschrank im Leistungsbereich bis 15 kWInnovative Interaktionsmöglichkeiten ermöglichen neue Bestzeiten bei der InbetriebnahmeBreit aufgestellt ermöglicht die modulare Bauweise unterschiedliche Produktkonfigurationen, ganz so, wie es die Maschine erfordert.i500 empfiehlt sich für Anwendungen im Bereich der Pumpen und Lüfter, der Förder-, Fahr-, Wickel-, Form-, Werkzeug- und Hubantriebe.|Werbetext: Weniger ist mehr.<LineBreak/>Die Frequenzumrichterreihe i510 überzeugt durch schlankes Design ab 60 x 130 mm passend für jeden Schaltschrank und skalierbare Funktionalität durch ihre modulare Bauweise. Nutzen Sie diesen zuverlässigen Antrieb für Förder-, Fahr- und Wickelantriebe, für Pumpen und Lüfter und viele andere Maschinenaufgaben. Innovative Interaktion über WLAN ermöglichen neue Bestzeiten bei der Inbetriebnahme und eine besonders komfortable Diagnose. Der Umrichter erfüllt bereits heute die zukünftig geltende Norm EN 50598-2.<LineBreak/>|Ausstattung: Einfache Steuerung von Drehstromasynchronmotoren dank der Motorregelungsverfahren U/f-Kennliniensteuerung oder VektorregelungFür Steuerungsfunktionen sind 5 Digitaleingänge und 1 Digitalausgang sowie 2 Analogeingänge und 1 Analogausgang vorhandenZur Ansteuerung z.B. einer Haltebremse ist ein integriertes Relais vorhandenIm Industrienetz direkt an einem 3-phasiger Netzanschluss 400/480 V betreibbar.Für die Einbindung in das Netzwerk der Anlage/Maschine ist in dem Frequenzumrichter eine CANopen-Schnittstelle vorhandenApprobationen: CE, UL, CSA, EAC, RoHS2, IE2 nach EN 50598-2Integrierter Funkentstörfilter für StandardanwendungenSpeichermodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16128936
16129084
16129214
16129217
16129713
16129757
16129758
16129916
16130383
16131825
16131889
16137900
16158553
16161266
16161460
16161461
16161644
16161981
16237999
16264094
16270389
16270390
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Nennausgangsstrom I2N
(A)
Unterstützt Protokoll für CAN Unterstützt Protokoll für MODBUS Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
(kW)
Max. Ausgangsspannung
(V)
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
(kW)

461.36 €

1 auf Anfrage 250603.9falsefalse2480-

391.00 €

1 auf Anfrage 180601.8falsefalse0.75--

406.63 €

1 auf Anfrage 180602.4falsefalse1480-

375.34 €

1 auf Anfrage 155601.3falsefalse0.5480-

508.27 €

1 auf Anfrage 250605.6falsefalse3480-

453.51 €

1 auf Anfrage 180602.4truetrue0.75--

508.27 €

1 auf Anfrage 250603.9truetrue1.5--

437.91 €

1 auf Anfrage 180601.8truetrue0.55--

430.10 €

1 auf Anfrage 250603.2falsefalse1.5--

555.21 €

1 auf Anfrage 250605.6truetrue2.2--

422.27 €

1 auf Anfrage 155601.3truetrue0.37--

476.99 €

1 auf Anfrage 250603.2truetrue1.1--

1,751.64 €

1 auf Anfrage 27612023.5truetrue11--

1,704.71 €

1 auf Anfrage 27612023.5falsefalse1548015

954.01 €

1 auf Anfrage 2509013truetrue5.5--

1,313.74 €

1 auf Anfrage 27612016.5truetrue7.5--

907.10 €

1 auf Anfrage 2509013falsefalse7.54807.5

1,266.81 €

1 auf Anfrage 27612016.5falsefalse1048011

609.94 €

1 auf Anfrage 250607.3falsefalse44804

766.34 €

1 auf Anfrage 250609.5truetrue4--

656.87 €

1 auf Anfrage 250607.3truetrue3--

719.41 €

1 auf Anfrage 250609.5falsefalse54805.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 130 Unterstützt Protokoll für TCP/IP false Anzahl der digitalen Eingänge 5
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work false Unterstützt Protokoll für LON false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet false Anzahl der analogen Eingänge 2 Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus false
Mit optischer Schnittstelle false Netzfrequenz 50/60 Hz Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Eingangsphasenzahl 3 Anzahl der analogen Ausgänge 1
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA false Schutzart (IP) IP20 Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Unterstützt Protokoll für PROFIBUS false Netzspannung(V) 400|480
Unterstützt Protokoll für SERCOS false Unterstützt Protokoll für PROFINET IO false Anzahl digitale Ausgänge 1
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety false Art des Umrichters U Umrichter Unterstützt Protokoll für ASI false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme false Einsatz im Industriebereich zulässig true
Bremschopper integriert false Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Unterstützt Protokoll für Data-Highway false
Mit PC-Anschluss false Ausgangsphasenzahl 3 Unterstützt Protokoll für KNX false
Max. Ausgangsfrequenz(Hz) 599 4-Quadrantenbetrieb möglich false Unterstützt Protokoll für INTERBUS false
elative symmetrische Netzfrequenztoleranz(%) 10 Relative symmetrische Nettostromtoleranz(%) 10 EF011944 false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0 Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP false Mit Bedienelement false Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe false EF011959 1 Unterstützt Protokoll für SUCONET false
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig true

Technischer Support