Teilenummer
|
---|
Z55016001 |
Z55016001SB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | EAN | Beschreibung | Blisterpackung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.90 € | 5 | 3 Arbeitstage | 164 | 4010995268459 | Z55016001 | nein | ||
17.27 € | 5 | 3 Arbeitstage | 187 | 4010995273682 | Z55016001SB | Ja |
Loading...
Gesamtlänge (mm)(mm) | 160 | Querschnittsfläche, max.(mm²) | 10 | Querschnittsfläche (min - max) | - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge (Zoll) | 6 1/2" | Durchmesser, max.(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
EAN
Beschreibung
Blisterpackung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften