Teilenummer
|
---|
Z55016009 |
Z55016009SB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | EAN | Beschreibung | Blisterpackung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.67 € | 5 | 3 Arbeitstage | 189 | 4010995367114 | Z55016009 | - | ||
25.04 € | 5 | 3 Arbeitstage | 212 | 4010995388676 | Z55016009SB | Ja |
Loading...
Gesamtlänge (mm)(mm) | 160 | Querschnittsfläche, max.(mm²) | 10 | Querschnittsfläche (min - max) | - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge (Zoll) | 6 1/2" | Durchmesser, max.(mm) | 5 | VDE-Artikel | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
EAN
Beschreibung
Blisterpackung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften