• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiha Craftsman's Cutter Crimpfunktion Blisterpackung

Wiha Craftsman's Cutter Crimpfunktion Blisterpackung

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: Z71716006SB

Marke: WIHA

Preis: 29.04

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z71716006SB

Teilenummer
Z71716006SB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.04 €

5 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 160 Querschnittsfläche, max.(mm²) 50 Querschnittsfläche (min - max) - 50
EAN 4010995419233 Gewicht(g) 145 Beschreibung Z71716006SB

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Craftsman's Cutter Crimpfunktion Blisterpackung, die Teilenummer ist Z71716006SB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z71716006SB.

Technischer Support