Teilenummer
|
---|
ANT805 |
ANT810 |
ANT815 |
ANT820 |
ANT860 |
ANT910 |
ANT920 |
ANT960 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Öffnungswinkel (°) | Werkstoffe | Max. Eingangsleistung (mW) | Umgebungstemperatur (°C) | Betriebsfrequenz (MHz) | Antennenverstärkung (dB) | Polarisierung | Sendeleistung ERP (mW) | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Gehäuse: Kunststoff; TNC-Buchse: Messing / PTFE | - | -20-55 | 865-928 | -30 | - | - | 63 x 28 x 90 | ||
615.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Gehäuse: Kunststoff; TNC-Buchse: Messing / PTFE | - | -20-55 | 865-870 | -15 | - | - | 63 x 28 x 90 | ||
615.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Gehäuse: Kunststoff; TNC-Buchse: Messing / PTFE | - | -20-55 | 865-928 | -12 (866 MHz) / -10 (915 MHz) | - | - | 126 x 37 x 156 | ||
655.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Gehäuse: Kunststoff; TNC-Buchse: Messing / PTFE | - | -20-55 | 865-870 | 2.5 | - | - | 126 x 37 x 156 | ||
548.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Gehäuse: Aluminium; TNC-Buchse: Messing / PTFE; Schutzabdeckung: Kunststoff; | - | -40-70 | 865-868 (ETSI); (Indien: 865-867 MHz) | 8.5 | Rundschreiben | 1995 | 300 x 300 x 79 | ||
615.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Gehäuse: Kunststoff; TNC-Buchse: Messing / PTFE | - | -20-55 | 902-928 (FCC) | -15 | - | - | 63 x 28 x 90 | ||
638.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Gehäuse: Kunststoff; TNC-Buchse: Messing / PTFE | - | -20-55 | 902-928 | 2.5 | - | - | 126 x 37 x 156 | ||
548.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Gehäuse: Aluminium; TNC-Buchse: Messing / PTFE; Schutzabdeckung: Kunststoff; | 1000 | -40-70 | 902-928 (FCC) | 8.5 | Rundschreiben | 3981 | 300 x 300 x 79 |
Loading...
Absicherung | IP 67 | Lagertemperatur(°C) | -40-85 | Impedanz(Ω) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | rechteckig | Antennenanschlüsse | 1; (TNC-Buchse) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungswinkel(°)
Werkstoffe
Max. Eingangsleistung(mW)
Umgebungstemperatur(°C)
Betriebsfrequenz(MHz)
Antennenverstärkung(dB)
Polarisierung
Sendeleistung ERP(mW)
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften