PWM-Analog-Modul Kabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR3003
CR3004
CR3008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Analoger Spannungsausgang
(V)
Anzahl der PWM-Eingänge Leistungsaufnahme
(mA)
Analoger Stromausgang
(mA)
Betriebsspannung
(V)
Max. Last
(Ω)

66.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 0-51< 20-24-30 DC-

66.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 0-101< 20-24-30 DC-

149.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -1; (24 V DC ± 20 % PWM-Signal)< 304-2019.2-28.8 DC600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der analogen Ausgänge: 1 Werkstoffe Polyamid glasfaserverstärkt Design Gehäusemodul
Umgebungstemperatur(°C) -40-85 Verpolungsschutz Ja Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 1
PWM-Frequenz-Eingänge(Hz) 122 Maße(mm) 54 x 34 x 15

Technischer Support