Hersteller-Teilenummer: DTE820
Marke: IFM
Preis: 2,946.46 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DTE820
Absicherung | IP 65 | Werkstoffe | Gehäuse: Aluminium; Schutzdeckel: Kunststoff; Stecker: Zinkdruckguss / Kunststoff | Leistungsaufnahme(mA) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Lagertemperatur(°C) | -40-85 | Elektrischer Anschluss - GPIO / RS-232 / Ub | Anschluss: 1 x M12 | Betriebsspannung(V) | 24 DC |
Impedanz(Ω) | 50 | Umgebungstemperatur(°C) | -20-55 | RFID-Norm | EPC Klasse1 GEN2/ISO 18000-6C |
Protokoll | TCP/IP | Gehäuse | rechteckig | Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
Betriebsfrequenz(MHz) | 865-868 (ETSI) | Funkzulassung für | EU | Antennenverstärkung(dB) | 2.5 |
Sendeleistung ERP(mW) | 266 | Maße(mm) | 138.1 x 63 x 156 | Anzeige | Betrieb: 1 x LED, rot/grün |
Sie befinden sich auf der Seite für RFID-UHF-Sensor, die Teilenummer ist DTE820.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DTE820.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften