RFID-Handlesegerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E80321

Teilenummer
E80321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,349.54 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 65 Nennspannung DC(V) 5 Werkstoffe PS (Polystyrol)
Leistungsaufnahme(mA) < 60 Anwendung Zur Verwendung in PCs oder Notebooks Elektrischer Anschluss Kabel: 1.8 m
Umgebungstemperatur(°C) -20-50 Betriebsfrequenz(MHz) 0.125

Sie befinden sich auf der Seite für RFID-Handlesegerät, die Teilenummer ist E80321.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E80321.

Technischer Support