Werkstoffe | PA | Leistungsaufnahme(mA) | < 60 | Betriebsspannung(V) | 8-32 DC |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der CAN-Schnittstellen | 1 | Anzahl der R232-Schnittstellen | 1 | Maße(mm) | 75 x 59 x 33.5 |
Anzeige | Status: 1 x LED | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | Schutzkappe: M12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften